Publier vos produits
Combiparker 560
Combiparker 560
Combiparker 560
Combiparker 560
Combiparker 560
Combiparker 560

    Combiparker 560

    Le Combiparker 560 offre jusqu'à 5 niveaux de stationnement, modulables à l'infini avec 4 niveaux au-dessus ou 4 niveaux en dessous du niveau d'entrée. Sa particularité ? Avec une hauteur sous plafond standard de 2,50 m, il est possible d'accéder à 4 niveaux inférieurs. Trois largeurs de plate-forme, huit hauteurs de véhicule disponibles, une capacité de charge maximale de 3 tonnes et une configuration de 2 à 10 emplacements côte à côte offrent une flexibilité sans précédent, avec jusqu'à 750 variantes pour la conception de votre parking. Cette nouvelle solution complète les systèmes WÖHR Combilift 542 et 543, déjà bien établis, et permet, avec jusqu'à 5 niveaux de stationnement, d'ajouter deux ou trois niveaux supplémentaires sans augmenter l'emprise au sol. Chaque emplacement peut être équipé de bornes de recharge pour véhicules électriques.
    Spécification
      • Deux axes de déplacement (horizontal et vertical)
      • 3 à 5 niveaux superposés
      • Hauteurs de véhicules de 1,75 à 2,10 m, espacées de 5 mètres
      • 2 à 10 emplacements côte à côte
      • Porte coulissante électrique automatique devant chaque emplacement
      • Largeurs des plateformes de stationnement : 2,50 m, 2,60 m ou 2,70 m
      • Capacité de charge des plateformes : 2,0 tonnes, 2,6 tonnes ou 3,0 tonnes
      • Fonctionnement par puce RFID, télécommande ou application de stationnement intelligent
      • Accès horizontal et équipement standard Smart Profile 2.0, avec options Classic Profile ou Alu-Prime
      • Possibilité d’installer des bornes de recharge pour véhicules électriques sur tous les emplacements
    Spécifications techniques
    • Réference unique.combiparker-560
    • Famille de produitsWÖHR COMBIPARKER
    • Groupe de produitsWÖHR COMBIPARKER
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Parking
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code Uniclass 2015Ss_40_85_72_11
    • Description de l'Uniclass 2015Car park equipment systems
    • Numéro OmniClass23-23 21 11
    • Titre OmniClassCar Parking Systems