Publier vos produits
COMBILIFT 542 MR - 190 - 220 - 2,0 t - Platform Width 250 - 300
COMBILIFT 542 MR - 190 - 220 - 2,0 t - Platform Width 250 - 300
COMBILIFT 542 MR - 190 - 220 - 2,0 t - Platform Width 250 - 300
COMBILIFT 542 MR - 190 - 220 - 2,0 t - Platform Width 250 - 300

    COMBILIFT 542 MR - 190 - 220 - 2,0 t - Platform Width 250 - 300

    Le meilleur des deux mondes a été combiné dans la conception du nouveau CL 542 MR.

    Dans la nouvelle génération de produits COMBILIFT, les vérins d'entraînement ont été intégrés aux parois latérales des plateformes. La nouvelle position des vérins permet de réduire encore l'espace requis et d'améliorer le confort de circulation. Les systèmes COMBILIFT 542 MR peuvent désormais être configurés sur 4 rangées, optimisant ainsi l'espace. De plus, l'accès aux rangées arrière est plus rapide, plus confortable et plus facile grâce à la nouvelle plateforme coulissante. Une seule plateforme permet d'accéder aux rangées arrière du parking. La plateforme coulissante MR comble l'espace vide du système de fosse 542 MR et permet d'accéder à la rangée arrière du parking. Autre innovation commune à tous les systèmes Combilift : les nouvelles portes coulissantes, directement intégrées au système, réduisent encore l'espace nécessaire. Tous les nouveaux Combilift sont extrêmement flexibles : il est possible de créer une nouvelle hauteur tous les 5 cm pour garer des véhicules d'une hauteur de 150 à 220 cm. Optimisation de l'espace : c'est le point fort des nouveaux systèmes Combilift 542 MR. Ils jouent un rôle clé, car ils réduisent considérablement l'espace requis par le véhicule, tant en surface qu'en volume. La taille et le volume du nouveau Combilift permettent également d'optimiser l'utilisation des terrains et de créer davantage d'espaces verts et de zones de vie ouvertes.

    Le développement durable exige que les ressources soient utilisées, réutilisées et conservées aussi efficacement que possible.

    • La taille réduite du bâtiment diminue les besoins en matériaux de construction et la quantité de déchets de chantier.
    • Elle nécessite également moins de terrassement et d'excavation, moins d'étaiement, moins de temps de construction et moins d'interruptions de service.
    • Les nouveaux systèmes Combilift contribuent au développement durable grâce à une utilisation efficace de l'énergie. Un volume réduit d'installations supplémentaires minimise la consommation d'énergie, notamment dans les parkings souterrains et couverts.

    Nos systèmes Combilift sont des systèmes de stationnement modulaires pouvant accueillir des véhicules sur trois niveaux et jusqu'à quatre rangées les unes derrière les autres. La nouvelle génération COMBILIFT est encore plus compacte, encore plus flexible et encore plus puissante.

    Spécification
      • Système de stationnement semi-automatique
      • Largeurs de quai jusqu'à 300 cm
      • Charges admissibles sur le quai : 2 000 kg, 2 600 kg et 3 000 kg
      • Configuration variable de 2 à 10 modules côte à côte
      • Possibilité de configuration sur deux ou trois rangées
      • Grande facilité d'utilisation et confort de stationnement. Les nouveaux Combilifts offrent une flexibilité exceptionnelle : il est possible de créer une nouvelle hauteur tous les 5 cm pour garer des véhicules de 150 cm à 220 cm de hauteur.
      • Stationnement indépendant sur deux niveaux superposés
      • Sélection des emplacements de stationnement via une commande centrale
      • Utilisation intuitive grâce à différents modes de fonctionnement
    Spécifications techniques
    • Réference unique.woehr_combilift_542MR
    • Famille de produitsWÖHR COMBILIFT
    • Groupe de produitsWÖHR COMBILIFT 542MR
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2200
    • Largeur (mm)2500
    • Profondeur (mm)1900
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Parking
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Numéro OmniClass23-23 21 11
    • Titre OmniClassCar Parking Systems