Publier vos produits
FRACTAL CODE
FRACTAL CODE
FRACTAL CODE
FRACTAL CODE
FRACTAL CODE
FRACTAL CODE
    XAL

    FRACTAL CODE

    Panneau mural à effet acoustique en feutre PET recyclé à 50 % au moins de grande qualité avec propriétés d'absorption acoustique ; composé de deux couches de 9 mm d'épaisseur ; motif de code fractal à trous inspiré de la nature et scientifiquement conçu pour réduire le stress ; 3 types de panneaux différents pour minimiser les répétitions de motifs ; surface aux grandes qualités visuelles et tactiles ; monochrome ou bicolore au choix ; peut être utilisé comme revêtement mural de grande taille, améliorant considérablement l'acoustique ; possibilité de découpe sur site
    Spécifications techniques
    • Réference unique.FRACTAL_CODE
    • Famille de produitsProduits acoustiques
    • Groupe de produitsProduits acoustiques
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2800
    • Largeur (mm)1150
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires