Publier vos produits
TASK acoustic round
TASK acoustic round
TASK acoustic round
TASK acoustic round
    XAL

    TASK acoustic round

    Élément acoustique en feutre PET recyclé à 50 % au moins, autoportant, haute qualité, doué de propriétés insonorisantes ; forme au choix ronde ou demi-ronde ; surface aux grandes qualités visuelles et tactiles ; déviations de couleurs possibles ; absorption du bruit direct grâce à la façade en non-tissé, ainsi qu'absorption du bruit réfléchi par le plafond/mur grâce à une couche de non-tissé supplémentaire au dos ; pour de meilleures performances acoustiques ; variante au choix montée ou suspendue avec suspension par câble de 1500 mm ; réglage de la hauteur sans outil au niveau de l'élément acoustique ; jusqu'à la classe d'absorption A
    Spécifications techniques
    • Réference unique.TASK_acoustic_round
    • Famille de produitsProduits acoustiques
    • Groupe de produitsProduits acoustiques
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires