Publier vos produits
CXS15 XLF Subwoofer
CXS15 XLF Subwoofer
CXS15 XLF Subwoofer
CXS15 XLF Subwoofer
CXS15 XLF Subwoofer
CXS15 XLF Subwoofer

    CXS15 XLF Subwoofer

    Subwoofer
    Spécification
    • Perfectly suited for use with CZR full-range speakers, the CXS15XLF is a bass-reflex type subwoofer with extended low frequencies, outstanding clarity, and best-in-class 131dB SPL performance.

      • 15" subwoofer with 4" Voice Coil
      • High power 800W (PGM) input
      • Cardioid mode capable with processors or DSP onboard power amps
      • Lightweight yet very durable plywood cabinet with premium grade Polyurea coating
      • SpeakON NL4MP x 3 (Parallel x 2, Output x 1)
      • Dual-pole socket
      • Optional speaker cover (SPCVR-DXS15X) and wheel kit (SPW-1)
      • Durable Black or white finish
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CXS15XLF
    • Famille de produitsProfessional Audio
    • Groupe de produitsSubwoofer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)587
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Poids net (Kg)35.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers