Publier vos produits
CZR15 Passive Loudspeakers
CZR15 Passive Loudspeakers
CZR15 Passive Loudspeakers
CZR15 Passive Loudspeakers
CZR15 Passive Loudspeakers
CZR15 Passive Loudspeakers
CZR15 Passive Loudspeakers

    CZR15 Passive Loudspeakers

    Traduit par Google,
    Une gamme d'enceintes passives offrant une puissance admissible élevée et des performances sonores exceptionnelles dans un format portable, léger et robuste.
    Spécification
    • The CZR15 is a 2-way loudspeaker offering high power handling and outstanding sonic performance in a portable, lightweight, yet rugged design. Its versatile, compact enclosure design makes the lightweight CZR15 ideal for range of live performance and installed sound environments—from live bands at outdoor festivals to DJ's in clubs—these loudspeakers deliver crystal clear, high-quality sound with impressive low frequency performance.

      • 2-way loudspeaker with a 2" HF and a 15" LF
      • Features Yamaha's own Wide Dispersion CD Waveguide Horn
      • High power 800W(PGM) power handling and Bi-amp capable
      • Floor monitoring setting enables mirroring configuration
      • Lightweight yet very durable plywood cabinet with premium graded Polyurea coating
      • Dual-angle pole socket
      • Optional speaker cover (SPCVR-DZR15)
      • Rotatable horn and variety of U-bracket options (UB-DZR15H/V) for rigging allow for very flexible setup and speaker placement
      • Durable Black or white finish
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CZR15
    • Famille de produitsProfessional Audio
    • Groupe de produitsPassive Loudspeaker
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)761
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)460
    En rapport
    • Poids net (Kg)21.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers