Publier vos produits
DCP4S-US Digital Control Panel

DCP4S-US Digital Control Panel

Traduit par Google,
Matériel de contrôle
Spécification
  • 4 Switch equipped Wall Mount Control panel for DME7, MTX/MRX Series and MA/PA series. Easy connection by CAT5 carrying RS485 + power.
    Maximum 8 DCPs can be connected to 1 DME7 and MTX/MRX Series.
    Maximum 2 DCPs can be connected to 1 MA2120 or PA2120.

Spécifications techniques
  • Réference unique.dcp4s-us-digital-control-panel
  • Famille de produitsProfessional Audio
  • Groupe de produitsControl Hardware
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)120
  • Largeur (mm)70
  • Profondeur (mm)38
En rapport
  • Poids net (Kg)0.11
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Code ETIMEC000783
  • Nom ETIMSignalling and operation panel for bus system
  • Code Uniclass 2015Pr_75_50_18
  • Description de l'Uniclass 2015Controllers and control panels
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 16.28
  • Titre CSI MasterFormat 2014Integrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
  • Numéro OmniClass23-27 11 21 15 11
  • Titre OmniClassDigital Level Controllers