Publier vos produits
VXC3F Ceiling Speaker
VXC3F Ceiling Speaker

    VXC3F Ceiling Speaker

    Traduit par Google,

    Les haut-parleurs de plafond extra-plats de la série VXC « modèle F » s'adaptent facilement aux contraintes d'installation les plus strictes, garantissant des performances audio exceptionnelles quel que soit leur emplacement.

    Spécification
    • 3.5" full-range low-profile ceiling speaker

      • 3.5" full-range speaker unit
      • Engineered for optimum BGM reproduction
      • Low-profile design facilitates installation in limited ceiling spaces
      • Direct support for low-impedance or high-impedance connections
      • Built-in carrying band increases safety during installation
      • Anti-drop tab mechanism provides secure temporary positioning during installation
      • Double-threaded speaker clamp screws for speedy tightening
      • Paintable grilles with magnetic catches
      • Black and white versions available
      • 2.5 kg (5.5lbs), Ø285 x 112 mm (Ø11-1/4" x 4-7/16")
    Spécifications techniques
    • Réference unique.vxc3f-ceiling-speaker
    • Famille de produitsProfessional Audio
    • Groupe de produitsVXC Series "F model"
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)112
    • Largeur (mm)285
    • Profondeur (mm)285
    En rapport
    • Poids net (Kg)2.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers