Publier vos produits
DXS15 XLF Powered Subwoofer
DXS15 XLF Powered Subwoofer
DXS15 XLF Powered Subwoofer
DXS15 XLF Powered Subwoofer
DXS15 XLF Powered Subwoofer
DXS15 XLF Powered Subwoofer

    DXS15 XLF Powered Subwoofer

    Traduit par Google,
    caisson de basses amplifié
    Spécification
    • Perfectly suited for use with DZR full-range speakers, the DXS15XLF is a powered bass-reflex type subwoofer with extended low frequency, producing a best-in class maximum SPL of 136dB SPL with superb clarity and power.

      • Powered 15" subwoofer with 4" Voice Coil
      • Maximum 136dB SPL and 33 Hz - 150 Hz frequency range is ideal for today's sound engineering demands
      • High power 1600W Class-D amplifier module
      • 96 kHz DSP for true high-definition sound with super low latency
      • Access a variety of DSP functions and load presets, or make precise adjustments to PEQ, delay and routing, etc. via the intuitive LCD display
      • Equipped with D-XSUB processing and cardioid mode capability
      • Lightweight yet very durable plywood cabinet with premium grade Polyurea coating
      • Optional speaker cover (SPCVR-DXS15X) and wheel kit (SPW-1)
      • Durable Black or white finish
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DXS15XLF
    • Famille de produitsProfessional Audio
    • Groupe de produitsPowered Subwoofer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)587
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Poids net (Kg)40
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers