Publier vos produits
DZR12 Powered Loudspeaker
DZR12 Powered Loudspeaker
DZR12 Powered Loudspeaker
DZR12 Powered Loudspeaker
DZR12 Powered Loudspeaker
DZR12 Powered Loudspeaker
DZR12 Powered Loudspeaker

    DZR12 Powered Loudspeaker

    Traduit par Google,

    Nos nouveaux modèles phares d'enceintes amplifiées hautes performances associent un processeur DSP intelligent de 96 kHz et un réglage FIR-X avancé à des amplificateurs de classe D de 2 000 W, les meilleurs de leur catégorie. Nos premiers modèles Dante offrent une intégration système sophistiquée avec les consoles numériques.

    Spécification
    • The DZR12 is 2-way bi-amped powered loudspeaker that offers superb clarity at an impressive 139dB SPL. With best-in-class SPL performance, sophisticated DSP processing, and unrivaled low-frequency sound reproduction, the DZR12 realizes a truly professional sound delivered with a level of power that belies its compact, lightweight design.

      • 2-way powered loudspeaker with a 2" HF and a 12" LF
      • Maximum 139dB SPL and 39 Hz - 20 kHz frequency range is ideal for today's sound engineering demands
      • High power 2000W Class-D amplifier module
      • 96 kHz DSP and FIR filter for true high-resolution sound with super low latency
      • Features Advanced FIR-X tuning, the combination of FIR filtering and correct EQ for minimizing phase distortion
      • Access a variety of DSP functions and load presets, or make precise adjustments to PEQ, delay and routing, etc. via the intuitive LCD display
      • D-Contour and highly reliable protection circuits
      • Floor monitoring setting enables mirroring configuration
      • Lightweight yet very durable plywood cabinet with premium grade Polyurea coating
      • Optional speaker cover (SPCVR-DZR12)
      • Rotatable horn and variety of U-bracket options (UB-DZR) for rigging allow for very flexible setup and speaker placement
      • Durable Black or white finish
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DZR12
    • Famille de produitsProfessional Audio
    • Groupe de produitsPowered Loudspeaker
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)646
    • Largeur (mm)410
    • Profondeur (mm)394
    En rapport
    • Poids net (Kg)21.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers