Publier vos produits
MCP1 Wall-Mount Controller

MCP1 Wall-Mount Controller

Traduit par Google,
Contrôleur mural
Spécification
  • Wall-Mount Controller

    • 6 buttons can be assigned to perform control functions (via ProVisionaire Design or MTX-MRX Editor)
    • Multi-language displays supported
    • Four user levels for access management
    • Up to 16 units can be connected per system
    • PoE powered
    • Back can adapter supplied
    • Dimensions: 149(W) x 125(H) x 18(D) mm
    • Weight: 0.5 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.mcp1-wall-mount-controller
  • Famille de produitsProfessional Audio
  • Groupe de produitsControl Hardware
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)125
  • Largeur (mm)149
  • Profondeur (mm)18
En rapport
  • Poids net (Kg)0.5
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Code ETIMEC000783
  • Nom ETIMSignalling and operation panel for bus system
  • Code Uniclass 2015Pr_75_50_18
  • Description de l'Uniclass 2015Controllers and control panels
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 16.28
  • Titre CSI MasterFormat 2014Integrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
  • Numéro OmniClass23-27 11 21 15 11
  • Titre OmniClassDigital Level Controllers