Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
yamaha/products/68d61321-8260-4458-9666-ffb6bc4b0f16
Page d'accueil
Catégories
Eléments Electroniques
Appareils électroniques audio
RM-TT Tabletop Array Microphone
Disponible en États-Unis
Yamaha Corporation
Suivre
RM-TT Tabletop Array Microphone
Traduit par Google,
Voir l'original
Microphone de table offrant un environnement sonore confortable sans aucun réglage.
Télécharger
Spécification
Spécification
Supports network audio standard "Dante"
Automatic speaker tracking allows for flexible room layout and participant positioning
6 types of directivity can be selected according to the meeting format and the number of participants via Web UI
Achieves comfortable sound quality by making full use of adaptive echo canceller, auto gain control, noise reduction, and reverberation suppression
When using auto voice tracking, the RM-CR automatically selects the microphone that is the nearest to speaker to pick up sound
Dante audio/control reception and PoE power are connected through a single network cable
With optional parts, microphones can be fixed on tables
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
rm-tt-tabletop-array-microphone
Famille de produits
Professional Audio
Groupe de produits
Tabletop microphones
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2026-01-20
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
41.5
Largeur (mm)
140
Profondeur (mm)
140
Liens
Liens
URL du produit
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/microphones/rm-tt/
Vidéo d'instruction
https://audioversity.yamaha.com/course/adecia-basics-audio-solution-for-remote-conferencing
Description technique
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/microphones/rm-tt/resources.html
En rapport
En rapport
Poids net (Kg)
0.31
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Eléments Electroniques - Appareils électroniques audio
Code ETIM
EC000070
Nom ETIM
Microphone
Code Uniclass 2015
Pr_60_75_06_53
Description de l'Uniclass 2015
Microphones
Code CSI MasterFormat 2014
27 41 23
Titre CSI MasterFormat 2014
Audio-Video Accessories
Numéro OmniClass
23-37 15 29 11 11
Titre OmniClass
Microphones
Produits similaires
Yamaha Corporation
DM7 Digital Mixing Console
Télécharger
Yamaha Corporation
DM7-EX Digital Mixing Console
Télécharger
Yamaha Corporation
RM-WGL Wireless Microphone
Télécharger
Yamaha Corporation
CBR15 Loudspeaker
Télécharger
Yamaha Corporation
VXC3F Ceiling Speaker
Télécharger
Yamaha Corporation
RM-WGS Wireless Microphone
Télécharger