Publier vos produits
TCD10 Touchscreen Control Device
TCD10 Touchscreen Control Device
TCD10 Touchscreen Control Device
TCD10 Touchscreen Control Device

    TCD10 Touchscreen Control Device

    Traduit par Google,

    Un dispositif de commande tactile personnalisable qui étend les capacités de contrôle du système au sein de l'écosystème Yamaha CIS et s'adapte aux diverses exigences des projets et conditions d'installation.

    Spécification
      • A 10-inch touchscreen controller
      • Supports landscape or portrait orientation, and can be wall mounted or mounted on the optional TS-TCD10 dedicated stand
      • Customizable Control Panels
      • PoE Powered
      • Ready for remote monitoring and support

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tcd10-touchscreen-control-device
    • Famille de produitsProfessional Audio
    • Groupe de produitsControl Hardware
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)168
    • Largeur (mm)246
    • Profondeur (mm)24
    En rapport
    • Poids net (Kg)1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Code ETIMEC000783
    • Nom ETIMSignalling and operation panel for bus system
    • Code Uniclass 2015Pr_75_50_18
    • Description de l'Uniclass 2015Controllers and control panels
    • Code CSI MasterFormat 201427 41 16.28
    • Titre CSI MasterFormat 2014Integrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
    • Numéro OmniClass23-27 11 21 15 11
    • Titre OmniClassDigital Level Controllers