Publier vos produits
VXC2P Dante/PoE Powered Ceiling Speaker
VXC2P Dante/PoE Powered Ceiling Speaker

    VXC2P Dante/PoE Powered Ceiling Speaker

    Traduit par Google,

    Système de haut-parleurs de plafond alimenté Dante/PoE

    Grâce à la distribution audio via un réseau Dante et à l'alimentation PoE* fournie par un commutateur L2 compatible PoE, le système de haut-parleurs peut être configuré en réseau, permettant ainsi une utilisation optimale de l'infrastructure informatique existante. Le câblage simplifié par câbles LAN, l'installation aisée et l'absence d'amplificateur de puissance contribuent à la flexibilité d'installation, vous permettant de créer un système audio élégant qui s'intègre harmonieusement à l'aménagement de votre salle de conférence.

      * Lors de l'utilisation d'un dispositif d'alimentation PoE conforme à la norme IEEE802.3at, la puissance de sortie maximale du haut-parleur est de 25,5 W ; lors de l'utilisation d'un dispositif d'alimentation PoE conforme à la norme IEEE802.3af, la puissance de sortie maximale du haut-parleur est de 13 W.

      Spécification
      • Dante PoE powered ceiling speaker as a part of ADECIA Solution

        • Simple installation and seamless connectivity with any Dante output device
        • Creates enhanced flexibility for the ADECIA Solution - Optimized performance when used in conference rooms
        • A single PoE+ network cable connection avoids complex wiring and enables audio control via Dante
        • Full-range, bass-reflex, powered speaker
        • 160° horizontal directivity angle for a large coverage area
        • 1.9 kg Φ225 × 133 mm (U.S.A., Canada and Mexico models)
      Spécifications techniques
      • Réference unique.vxc2p-ceiling-speaker
      • Famille de produitsProfessional Audio
      • Groupe de produitsVXC Series
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2026-01-20
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)133
      • Largeur (mm)255
      • Profondeur (mm)255
      En rapport
      • Poids net (Kg)1.9
      Classification
      • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
      • Code ETIMEC000682
      • Nom ETIMLoudspeaker set
      • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
      • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
      • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
      • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
      • Titre OmniClassLoudspeakers