Publier vos produits
VXL1-16 Column Line Array Speaker
VXL1-16 Column Line Array Speaker

    VXL1-16 Column Line Array Speaker

    Traduit par Google,
    Les enceintes line array de la série VXL offrent une combinaison unique de qualité sonore exceptionnelle et de format compact, idéale pour une variété d'environnements.
    Spécification
    • Slim line array speaker with 16 x 1.5" drivers

      • 1.5 inch (3.75 cm) full-range speaker units with neodymium magnets
      • Wide horizontal dispersion for uniform SPL over a wide area
      • The vertical coverage can be selected from two modes, Normal and Wide
      • Slim design complements any interior décor
      • Available in basic black or white
      • Enclosures can be painted to match surroundings
      • Wall mount bracket supplied
      • Optional hardware for a wide range of installation needs
    Spécifications techniques
    • Réference unique.vxl1-16-column-line-array-speaker
    • Famille de produitsProfessional Audio
    • Groupe de produitsVXL Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)846
    • Largeur (mm)54
    • Profondeur (mm)104
    En rapport
    • Poids net (Kg)3.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers