Publier vos produits
Ytong France THERMO 36,5 R=4,23 U=0,23 W/(m²K) ep=365 mm
Ytong France THERMO 36,5 R=4,23 U=0,23 W/(m²K) ep=365 mm
Ytong France THERMO 36,5 R=4,23 U=0,23 W/(m²K) ep=365 mm
    Ytong
    Archivé

    Ytong France THERMO 36,5 R=4,23 U=0,23 W/(m²K) ep=365 mm

    Le mur Ytong THERMO 36,5 dispose de propriétés thermiques, mécaniques et coupe-feu exceptionnelles. Il est destiné à la réalisation de - murs porteurs d'ouvrages de maisons individuelles et bâtiments collectifs et tertiaires - murs de remplissage - murs coupe-feu en protection incendie dans les ouvrages de bâtiment ou de tunnels. Sa légèreté et sa facilité de manipulation en font une solution particulièrement adaptée aux projets de rénovation et d'extension / surévélation. Son efficacité thermique est 3 en 1 : maçonnerie isolante + traitement des ponts thermiques + étanchéité à l'air. Le mur Ytong THERMO 36,5 contribue au bien être des occupants par sa performance hygrothermique et environnementale. Les blocs Ytong sont pleins et porteurs sur toute leur surface d'appui. Ils constituent un système constructif simple, durable et économique.
    Spécification
    • Installation / construction de mur - U=0,23 W/(m²K) 365 mm Ytong THERMO 36,5 - GTIN: 4054640023109 Le mur Ytong THERMO 36,5 est utilisable en zones simiques 1, 2, 3, 4 pour les maisons individuelles et en zones sismiques 1, 2, 3, 4 pour les bâtiments collectifs et tertiaires dont la hauteur est limitée à R+2. La résistance thermique du mur THERMO 36,5 est de 4,23 (m²K)/W. Il dispose de fiches FDES réalisées suivant la NF EN 15804+A1 et vérifiées. Maçonnerie du goupe 1 suivant l'EN 1996, le montage se réalise à joint mince. c'est un support Rt1 (NF DTU 26.1) Rcn = 3,00 MPa, fb = 2,83 MPa, fk = 1,94 MPa Masse volumique = 350 kg/m³ Masse surfacique = 128 kg/m² Performance coupe feu : classé A1, REI 180, EI 240, HCM 120 Hauteur maximum des cloisons ≥ 20,0 m Affaiblissement acoustique Rw (C;Ctr) = 49 (-1;-3) dB
    Spécifications techniques
    • Réference unique.COM_FR_Ytong_THERMO36-5_U_0-23_d_365_mm
    • Famille de produitsYtong AAC
    • Groupe de produitsComposite
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-07-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)383
    En rapport
    • Matériel principalBéton cellulaire autoclavé
    • Matériel secondairePlâtre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCBricks
    • Code UNSPSC301316
    • Code Uniclass 2015Ss_25_13_50
    • Description de l'Uniclass 2015Masonry wall systems
    • Code CSI MasterFormat 201404 22 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Numéro OmniClass23-13 35 21 13
    • Titre OmniClassMasonry Structural Walls
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls