Publier vos produits
Elya ambiance emergency lighting
Elya ambiance emergency lighting
Elya ambiance emergency lighting
Elya ambiance emergency lighting
Elya ambiance emergency lighting
Elya ambiance emergency lighting
    Zemper

    Elya ambiance emergency lighting

    Traduit par Google,

    « Éclairage de secours polyvalent avec intégration architecturale. »

    ELYA Ambiance est un luminaire de secours haute performance pour l'éclairage anti-panique. Offrant un flux lumineux jusqu'à 510 lm (selon la version), il permet une installation encastrée ou en saillie au plafond, pour une flexibilité maximale dans les constructions neuves et les rénovations.

    Doté d'un boîtier robuste en polycarbonate, d'optiques de haute qualité et de batteries LiFePO₄, il garantit des performances fiables même dans les situations les plus critiques. Disponible en noir et blanc, il s'intègre harmonieusement aux intérieurs modernes.

    Points forts:

    • Éclairage de secours pour les espaces ouverts et applications anti-panique

    • Flux lumineux : jusqu'à 510 lm

    • Installation : plafond encastré ou en saillie

    • Finitions : noir et blanc

    • Options de contrôle : autotest SATI, CBS

    • Disponible avec une autonomie de batterie de 1 h

    Spécifications techniques
    • Réference unique.elya-ambiance
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Numéro OmniClass23-35 47 13
    • Titre OmniClassEmergency Lighting