Publier vos produits
Elya mural emergency lighting
Elya mural emergency lighting
Elya mural emergency lighting
Elya mural emergency lighting
    Zemper

    Elya mural emergency lighting

    Traduit par Google,

    « Signalétique d'urgence claire avec intégration murale discrète. »

    ELYA Mural est un luminaire mural de signalisation d'urgence conçu pour guider les itinéraires d'évacuation avec discrétion et compacité. Son flux lumineux de 45 lm assure un éclairage clair et uniforme des pictogrammes dans les couloirs, les cages d'escalier et les sorties.

    Sa construction en polycarbonate, son diffuseur de haute qualité et ses batteries LiFePO₄ garantissent durabilité et fonctionnement fiable. Disponible en noir et blanc, il s'intègre facilement dans les environnements architecturaux et les espaces dédiés à la sécurité.

    Points forts:

    • Luminaire mural de signalisation d'urgence

    • Flux lumineux : 45 lm et 45 lm + 10 lm

    • Éclairage uniforme des pictogrammes

    • Finitions : noir et blanc

    • Options de contrôle : autotest SATI, CBS

    • Disponible avec une autonomie de batterie de 1 h

    Spécifications techniques
    • Réference unique.elya-mural
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-10
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Numéro OmniClass23-35 47 13
    • Titre OmniClassEmergency Lighting