Publier vos produits
Corkia Supra Sustainable Cork Emergency Luminaire
Corkia Supra Sustainable Cork Emergency Luminaire
Corkia Supra Sustainable Cork Emergency Luminaire
Corkia Supra Sustainable Cork Emergency Luminaire
    Zemper

    Corkia Supra Sustainable Cork Emergency Luminaire

    Traduit par Google,

    « Éclairage de secours en liège en surface pour des bâtiments plus écologiques. »

    Corkia Supra fait partie de la gamme Corkia, la première gamme d'éclairage de secours fabriquée à partir de liège naturel. Conçue pour une installation en saillie, elle intègre la technologie de batterie LiFePO₄ et six options de distribution optique pour éclairer des points stratégiques, les voies d'évacuation et les espaces ouverts (mode anti-panique). Elle allie les performances optiques éprouvées de Supra à un matériau permettant de réduire de 115 % l'empreinte carbone par rapport aux boîtiers en polycarbonate recyclé.

    Caractéristiques principales :

    • Flux lumineux : de 370 à 420 lumens en mode d'urgence.
    • Autonomie : 1 ou 3 heures, avec des batteries LiFePO₄.
    • Robustesse : boîtier en liège avec protection IP20 et IK04.
    • Fonctions intelligentes : options AutoTest, DALI2 ou Wireless SmartZ® pour une gestion simplifiée.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.emergency-lighting-corkia-supra
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLiège
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie