« Haute performance, design discret. »
La lampe Spazio Power se distingue par sa puissance lumineuse, garantissant un éclairage efficace et uniforme dans les situations critiques. Elle allie élégance et fonctionnalité grâce à ses batteries LiFePO₄. Son boîtier en polycarbonate et ses optiques en acrylique de haute qualité assurent une durabilité et une fiabilité maximales, même dans les environnements les plus exigeants.
Points forts:
• Système optique discret à distribution uniforme
• Flux lumineux : 380 à 400 lm
• Options de contrôle : standard, autotest, SmartZ®, DALI-2
• Protection IP65 en option avec accessoire
• Disponible avec une autonomie de batterie de 1 h ou 3 h