Publier vos produits
AV 63 With EVU-Management
AV 63 With EVU-Management

    AV 63 With EVU-Management

    Traduit par Google,
    • Boîtier (E14) en tôle d'acier galvanisée par électrolyse avec revêtement en plastique sans métaux lourds
    • Couleur : RAL 3001 -rouge de sécurité-
    • Avec oreilles de levage
    • Avec porte simple et pêne dormant pour cadenas incl. Châssis galvanisé à chaud avec œillets pour clous de sol
    • Les installations jusqu'au RCCB inclus sont isolées de protection
    • Classe de protection : IP 44
    • Classe de protection de l'appareil de mesure : IP 54
    Spécification
    • Rated power:
      44kVA
      according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)

      Equipment:
      1 fuse switch disconnector NH00, 63A, with bracket clamps 10-50sqmm
      1 three-phase power meter mounting space, without meter unit acc. to DIN 43870
      1 switch disconnector
      1 main fuse 3-pole E33/D3 with fuse accessories 35A
      1 RCCB 4-pole 63A/30mA
      1 CEE socket outlet 5/32A 400V/6h with 1 fuse 3-pole E33/D3 with fuse accessories 35A
      2 CEE sockets 5/16A 400V/6h each with 1x fuse 3-pole E27/D2 with fuse accessories 16A
      6 socket outlets with earthing contact 3/16A 230V each with 1x fuse 1-pol. E27/D2 with fuse accessories 16A

      Depending on the manufacturer the internal assembly and the outline dimensions may vary.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.8030-A063
    • Famille de produitsPower distributors
    • Groupe de produitsPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1200
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)670
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)52
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Matériels de chantier
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000484
    • Nom ETIMEnergy distributor for construction site
    • Nom UNSPSCElectrical control panels for generators
    • Code UNSPSC26131801