Publier vos produits
Transport platform GEDA 1200 Z/ZP (A)

Transport platform GEDA 1200 Z/ZP (A)

Traduit par Google,
  • L'unité de base compacte permet un transport facile des personnes et des marchandises vers le lieu de montage et de démontage.
  • Une aide au montage pratique facilite le montage de base de l'appareil.
  • Chargement et déchargement sécurisés à tous les étages.
  • Le grand volume de chargement permet un transport confortable des matériaux de construction de toutes sortes (par exemple des palettes standardisées).
  • Monte-charges pour charges lourdes et volumineuses et Plate-forme de transport pour le transport de jusqu'à 7 personnes.
  • Unités de sol avec porte coulissante à verrouillage mécanique sur les points de chargement et de déchargement pour la protection contre les chutes.
  • En outre, il existe les variantes de plate-forme suivantes :

Variante 2 : Plate-forme "B" 1450 × 2600 × 1100/1800 mm/ capacité de charge max. 1200kg.

Variante 3 : Plate-forme "C" 1450 × 3100 × 1100/1800 mm/ capacité de charge max. 1000 kg.

Variante 4 : Porte pour le chargement frontal, en option pour les 3 variantes de plate-forme.








Spécification
    • Type: 1200 Z/ZP
    • Manufacturer: GEDA-Dechentreiter
    • Load capacity (kg): max. 1500
    • Number of persons permitted: 7
    • Transport head (m): 150
    • Transport length (mm): 4000
    • Transport width (mm): 2450
    • Transport height (mm): 2550
    • Transport weight (kg): 1800
    • Area of application: People/material transport
    • Lifting speed (m/min): 12/24
    • Drive: 2 x 3/ 6kW / 400V / 50Hz / 32A









Spécifications techniques
  • Réference unique.AUP12-G12ZP-A
  • Famille de produitsConveyor technology
  • Groupe de produitsconstruction elevators, forklifts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1100
  • Largeur (mm)1450
  • Profondeur (mm)2000
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Matériels de chantier
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015TE_30_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Construction lifts