Publier vos produits
METON – Aufstellsystem Kamerasystem für Höhe 20 Meter

METON – Aufstellsystem Kamerasystem für Höhe 20 Meter

Traduit par Google,

Convient pour surveiller les zones de circulation, les chantiers de construction, les événements et les lieux publics.

Spécification
  • System:Aufstellsystem Kamerasystem für Höhe 20 Meter
    mit Fundamentrahmen Twin Typ 3
    Maße L x B x H (mm):3900 x 1880 x 19830
    Material:Stahl, feuerverzinkt / Beton
    Gewicht (kg):12461.3 

Spécifications techniques
  • Réference unique.meton-aufstellsystem-kamerasystem-fur-hohe-20-meter
  • Famille de produitsInstallation systems
  • Groupe de produitsInstallation systems for heights of 20 meters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)19830
  • Largeur (mm)3900
  • Profondeur (mm)1880
En rapport
  • Matériel principalCiment
  • Matériel secondaireAcier galvanisé
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Matériels de chantier
  • Classification IFCObjet
  • Code CSI MasterFormat 201401 73 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Installation