Publier vos produits
Articulated Boom Lift ZGT20.11HY
Articulated Boom Lift ZGT20.11HY

    Articulated Boom Lift ZGT20.11HY

    Traduit par Google,

    Avantages :
    faible niveau sonore 77 dBA (FE)
    technologie de source d'énergie verte
    Choix de fonctionnement sur batterie ou hybride
    Contrôle de charge certifié
    avec la rotation du panier et le bras du panier, vous avez une amélioration
    Accès aux lieux de travail
    Kubota D1105 Tier IVf 24,8 ch (18,5 kW) avec
    Générateur d'entraînement à courant alternatif
    Unité de pompe hydraulique très efficace avec variation continue
    Contrôle de vitesse
    pneus non marquants
    Protection contre les décharges profondes
    Alarmes de contact Lift Guard™

    Spécification
    • Type: Z60/37FE
      Manufacturer: Genie
      Working height (m): 20.16
      load capacity (kg): 227
      Number of persons allowed: 2
      Length transport (mm): 6300
      Transport width (mm): 2490
      Transport height (mm): 2540
      Transport weight (kg): 7756
      Stand height (m): 18,16
      Range max (m): 11.15
      turning range (°): 355°
      Gradeability (%): 45%
      Drive: Hybrid/AWD
      Can be moved at full height: yes
      Application area: outside and inside area

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PAGTM-Z60-37FE
    • Famille de produitsHeight access technology
    • Groupe de produitsworking scaffolds and working platforms
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2540
    • Largeur (mm)2490
    • Profondeur (mm)6300
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)7756
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Matériels de chantier
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_65_80_47_95
    • Description de l'Uniclass 2015Vertical lifting platforms
    • Code CSI MasterFormat 201441 66 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mobile Lifts and Cherrypickers