Publier vos produits
Scissor Lift ZS 115.117A
Scissor Lift ZS 115.117A

    Scissor Lift ZS 115.117A

    Traduit par Google,
    Avantages : Commutateur d'angle d'inclinaison avec alarme acoustique garde-corps rabattable (à 1,80 m) pneus non marquants
    Spécification
    • Type: GS - 3246 Manufacturer: Genie Working height (m): 11,50 Load capacity (kg): 318 Number of persons allowed: 2 indoors Transport length (mm): 2440 Transport width (mm): 1170 Transport height (mm): 2400 Transport note 1: 1800mm with folded railing Transport weight (kg): 2812 Stand height (m): 9,50 Platform size (mm x mm): 1115 x 2260 Platform magnification (mm): 910 Gradeability (%): 25 Drive: Battery ground clearance (mm): 100 Application area: Indoor/outdoor (fixed)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PASM12-3246
    • Famille de produitsHeight access technology
    • Groupe de produitsworking scaffolds and working platforms
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2400
    • Largeur (mm)1170
    • Profondeur (mm)2440
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2812
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Matériels de chantier
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_30_30_60_60
    • Description de l'Uniclass 2015Scissor lifts
    • Code CSI MasterFormat 201414 83 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms