Publier vos produits
Haze - Pendant fixture
Haze - Pendant fixture
Haze - Pendant fixture
Haze - Pendant fixture
    ZERO

    Haze - Pendant fixture

    Traduit par Google,

    Haze est une nouvelle suspension qui est une interprétation moderne d'une lanterne orientale avec des colliers coiffant une forme arrondie. La lampe est dotée d'une couverture étirée en tricot 3D sur mesure qui épouse étroitement le globe avec
    cols en bois en haut et en bas pour cacher les extrémités du tissu et le garder propre. Nommé HAZE d'après l'effet de fondu visuel autour du bord. Cet effet est créé lorsque la lumière éclairée est progressivement masquée
    par le tricot lorsqu'il s'enroule autour du diffuseur arrondi. Haze a une personnalité douce et accessible en raison de sa forme conviviale et de ses matériaux accessibles avec le tissu tricoté mélangé et le bois naturel. Brume
    s'assiérait aussi confortablement à la maison qu'au bureau et fonctionnerait bien seul ou en groupe.
    Samuel Wilkinson : « L'idée est venue par hasard après avoir testé des tricots 3D pour un autre projet sur une forme ronde en studio. Par hasard, nous avons remarqué cet effet de bizutage qui s'est produit lorsque la lumière
    délavé autour de la forme en raison de l'épaisseur du tissu. A partir de cette découverte, il s'agissait de développer les éléments pour affiner le design et essayer de le réunir de manière attractive.

    Spécification
    • Finish
      Shade cover in 3D woven polyester fabric from Camira in white, black or petroleum..
      Inner shade in opal acrylic. Wooden ash rings.
      LED info
      System power: 16W, 17W. Luminaire Luminous Flux: 468LM, 656LM.
      CCT 2700K, 3000K. SDCM 3. CRI 80. CRI 90.
      16401 - L80 50.000h.
      Installation
      In ceiling, 2,5 m cable.
      Connection
      DCL ceiling-plug or terminal-block 3x4 mm2. When dimmable 5x4mm2.
      Design
      Samuel Wilkinson 2020

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Haze
    • Famille de produitsHaze
    • Groupe de produitsPendants
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-05-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)352
    • Largeur (mm)372
    • Profondeur (mm)375
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAcrylique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)2.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Description de l'Uniclass 2015Suspended luminaires

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord
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
    Produits similaires

    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (9)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (60)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (17)