Publier vos produits
Lumo wall
Lumo wall
    ZERO

    Lumo wall

    Traduit par Google,

    Finition :

    Aluminium moulé sous pression peint en noir RAL 9005. Diffuseur en acrylique prismatique.
    Autres couleurs sur demande.

    Infos LED :

    Puissance système : 10W. Luminaire Flux Lumineux 660LM. CCT 3000K.
    SDCM 3. IRC 90. L70/50000H.
    Peut être livré avec 2700K, 4000K sur demande.

    Installation:

    Sur le mur.

    Connexion:

    Bornier 5x,2,5mm2.

    CI 10

    Conception:

    Thomas Bernstrand 2023.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lumo-wall
    • Famille de produitsLumo
    • Groupe de produitsWall
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)253
    • Largeur (mm)250
    • Profondeur (mm)300
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier laqué époxy
    • Poids net (Kg)4.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord
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
    Produits similaires

    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (9)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (60)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (17)