Publier vos produits
N140 Effluent Pump with 20′ Cord

N140 Effluent Pump with 20′ Cord

Traduit par Google,

La pompe à effluents non automatique modèle N140 est conçue pour éliminer l'eau indésirable dans les applications d'effluents septiques. C'est un choix idéal dans les applications à haute pression ou à haut débit. Le modèle 140 de qualité professionnelle de 1 CV est connu pour sa fiabilité. La N140 est une pompe non automatique nécessitant un interrupteur à flotteur ou un panneau de commande pour fonctionner. L'une ou l'autre option vous permet de régler le point de marche et d'arrêt de la pompe sur le terrain. Ceci est idéal dans une application avec un puisard profond ou un réservoir de pompe.

Le boîtier de l'interrupteur, le carter du moteur et le carter de la pompe du modèle 140 sont tous construits en fonte. La turbine vortex en plastique résistant à la corrosion présente une surface lisse permettant à l'eau et aux solides de passer librement à travers la pompe. L'étiquette d'identification, la poignée et la quincaillerie de la pompe sont en acier inoxydable non corrodable. Cette attention aux détails garantit que le modèle 140 est capable de résister aux applications les plus exigeantes.

Chaque pompe est immergée dans l'eau et testée selon sa courbe de performance publiée, garantissant qu'elle répond à vos attentes et vous offre une tranquillité d'esprit dès la sortie de la boîte.

Spécification
    • Oil-filled motor and cast iron motor housing for optimal heat dissipation which prevents the pump from overheating
    • Nonautomatic pump (Piggyback variable level float switch available separately)
    • Corrosion resistant engineered plastic vortex impeller to allow free passage of 1/2" spherical solids which prevents clogging and increases reliability
    • Powder-coated epoxy finish provides corrosion-resistance and extends life in harsh environments
    • Stainless steel screws, handle and hardware to prevent rust and corrosion over the life of the pump
    • 100% factory tested: Our factory-tested effluent pumps ensure reliable performance in challenging applications with fewer concerns about mechanical failures
    • 1-year limited warranty: this model comes with warranty coverage from Zoeller Pump Company, giving you extra protection and more peace of mind
Spécifications techniques
  • Réference unique.140-series
  • Famille de produitsPumps
  • Groupe de produitsSeptic Effluent Pumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage pumps
  • Code CSI MasterFormat 201423 21 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hydronic Pumps
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps