Publier vos produits
X6290 Series Commercial Duty Sewage Pumps

X6290 Series Commercial Duty Sewage Pumps

Traduit par Google,

Demande - Bâtiments commerciaux

Pompes à eaux usées à usage commercial pour les emplacements de classe I, division 1, groupes C et D et de classe zone 1, groupes IIA et IIB Construction

Caractéristiques et avantages

APPLICATIONS

  • Stations de pompage
  • Assèchement du stationnement
  • Puisards de garage de stationnement
  • Eaux usées commerciales

POMPE :

  • Solides – Capacité sphérique de 2 po (50 mm)
  • Décharge – 2″ ou 3″ NPT vertical
  • Joints – double mécanique carbone/céramique stationnaire/rotatif supérieur, carbone/carbure de silicium stationnaire/rotatif inférieur.
  • Construction – fonte ASTM A-48, classe 30, résistance à la traction de 30 000 lb, protégée par un revêtement en poudre époxy cuit résistant à la corrosion
  • Sondes de fuite d'étanchéité
  • Corps de pompe et turbine concentriques équilibrés
  • Matériel de fixation – acier inoxydable 304
  • Joints à anneau carré – Viton
  • Turbine – vortex en fonte
  • Facultatif:
    • Longueur de cordon supplémentaire
    • Joints en carbure de silicium
    • Turbine en bronze (X6290 uniquement)
    • Systèmes de rails anti-étincelles

MOTEUR :

  • Construction classée cCSAus Classe I, Division 1, Groupes C et D et Classe Zone 1, Groupes IIA et IIB
  • Testé selon les normes FM 3600 et 3615 par CSA
  • Stator – Isolation et fils conducteurs de classe B ou F
  • arbre moteur en acier inoxydable 416
  • Carter de moteur rempli d'huile
  • Boîtier en fonte à ailettes pour une dissipation thermique plus rapide
  • Protection intégrale contre les surcharges (1 Ph)
  • Capteurs thermiques avec fils conducteurs (3 Ph)
  • Roulements à billes – supérieur et inférieur en acier au chrome à haute teneur en carbone
  • Longueur du câble d'alimentation – 25' (8 m)
Spécification
  • Voltage Ability115 / 200 / 230 / 460
    Phase1 & 3
    Hz60
    Discharge Size2″ Standard, 3″ Optional
    Solids Handling2″
    HP1/2 & 1
    RPM1750
    SealsUpper – Carbon Ceramic
    Lower – Silicon Carbide/Carbon
    O RingsViton
    ImpellerCast Iron Vortex
Spécifications techniques
  • Réference unique.x6290-series-sewage-pumps
  • Famille de produitsPumps
  • Groupe de produitsCommercial Duty
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage pumps
  • Code CSI MasterFormat 201423 21 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hydronic Pumps
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps