Publier vos produits
N151 Effluent Pump with 20′ Cord

N151 Effluent Pump with 20′ Cord

Traduit par Google,

Notre pompe à effluents non automatique modèle N151 est conçue pour éliminer l'eau indésirable dans les applications d'effluents septiques. C'est un choix idéal dans les applications à haute pression ou à haut débit. Le modèle 151 de qualité professionnelle de 1/3 CV est connu pour sa fiabilité. La N151 est une pompe non automatique nécessitant un interrupteur à flotteur ou un panneau de commande pour fonctionner. L'une ou l'autre option vous permet de régler le point de marche et d'arrêt de la pompe sur le terrain. Ceci est idéal dans une application avec un puisard profond ou un réservoir de pompe.

Le carter du moteur et le carter de la pompe du modèle 151 sont tous deux construits en fonte. La turbine vortex en plastique résistant à la corrosion présente une surface lisse permettant à l'eau et aux solides de passer librement à travers la pompe. L'étiquette d'identification, la poignée et la quincaillerie de la pompe sont en acier inoxydable non corrodable. Cette attention aux détails garantit que le modèle 151 est capable de résister aux applications les plus exigeantes.

Chaque pompe est immergée dans l'eau et testée selon sa courbe de performance publiée, garantissant qu'elle répond à vos attentes et vous offre une tranquillité d'esprit dès la sortie de la boîte.

Spécification
    • Oil filled for optimal heat dissipation: This design minimizes concerns about the pump overheating or breaking down due to extreme heat generation during extended-use applications.
    • Nonautomatic pump (Piggyback variable level float switch available separately)
    • Non-clogging, engineered thermoplastic vortex impeller design. The vortex impeller allows free passage of solids to prevent clogging.
    • For strength and durability, this pump includes a corrosion-resistant, powder-coated epoxy finish, cast iron construction, and stainless steel lifting handle and bolts.
    • Stainless steel screws, handle and hardware to prevent rust and corrosion over the life of the pump
    • 100% factory tested: Our factory-tested effluent pumps ensure reliable performance in challenging applications with fewer concerns about mechanical failures
    • 3-year limited warranty: this model comes with warranty coverage from Zoeller Pump Company, giving you extra protection and more peace of mind
Spécifications techniques
  • Réference unique.151-series
  • Famille de produitsPumps
  • Groupe de produitsSeptic Effluent Pumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage pumps
  • Code CSI MasterFormat 201423 21 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hydronic Pumps
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps