Publier vos produits
6260 Series Sewage or Dewatering Submersible Pumps

6260 Series Sewage or Dewatering Submersible Pumps

Traduit par Google,

Demande - Bâtiments commerciaux

Pompes submersibles pour eaux usées ou d'assèchement de 0,5 CV, refoulement vertical NPT de 2 po

Caractéristiques et avantages

APPLICATIONS

  • Stations de pompage
  • Transfert des eaux usées

POMPE :

  • Solides : solides sphériques de 2 pouces
  • Décharge : 2″ NPT
  • Joint – Joint d'arbre en carbure de silicium/céramique
  • Construction – Fonte ASTM classe 25, boîtier d'interrupteur et corps de pompe
  • Vis, boulons, poignée, bras et ensemble de joint en acier inoxydable
  • Bague carrée et joint – Viton
  • Turbine – Vortex en plastique technique avec insert métallique (modèles monophasés) et vortex en fonte (modèles triphasés)
  • Facultatif:
    • Longueur de cordon supplémentaire
    • Systèmes ferroviaires

MOTEUR :

  • Stator – Isolation et fils conducteurs de classe B
  • Protection contre les surcharges thermiques à réinitialisation automatique (1 Ph uniquement)
  • Boîtier – rempli d'huile, hermétiquement fermé
  • Cordon et fiche en néoprène à 3 fils homologués UL, cordon de 4,5 m (15 pi)
Spécification
  • Voltage Ability115 / 200 / 230 / 460
    Phase1 & 3
    Hz60
    Discharge Size2″
    Solids Handling2″
    HP1/2
    RPM1750
    SealsSilicon Carbide/Carbon
    O RingsViton
    Impeller1 Phase – Engineered Plastic Vortex
    3 Phase – Cast Iron Vortex
Spécifications techniques
  • Réference unique.6260-series-sewage-or-dewatering-submersible-pumps
  • Famille de produitsPumps
  • Groupe de produitsCommercial Duty
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage pumps
  • Code CSI MasterFormat 201423 21 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hydronic Pumps
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps