Publier vos produits
6290 Series Sewage or Dewatering Submersible Pumps

6290 Series Sewage or Dewatering Submersible Pumps

Traduit par Google,

Demande - Bâtiments commerciaux

Pompes submersibles pour eaux usées ou d'assèchement de 0,5, 1, 1,5 ou 2 CV, refoulement vertical NPT de 2" ou 3"

Caractéristiques et avantages

  • Construction durable en fonte avec revêtement époxy
  • Moteur – 1 Ph ou 3 Ph, rempli d'huile, hermétiquement scellé, réarmement automatique, protégé contre les surcharges thermiques (1 Ph)
  • Roulements – Roulements à billes supérieurs et inférieurs
  • Arbre moteur en acier inoxydable
  • Garnitures mécaniques doubles : carbone/céramique sur la partie supérieure, carbure de silicium/carbone sur la partie inférieure. Matériaux de garniture disponibles en option.
  • Joints toriques et joint de couvercle en Viton
  • Turbine – conception vortex en fonte anti-colmatage qui laisse passer des solides sphériques de 2″ (50 mm)
  • Cordon néoprène à 3 fils de 8 m (25 pi) et fiche, homologué UL. Cordons plus longs disponibles en longueurs de 11 à 15 m (35 à 50 pi).
  • Pas d'écrans à obstruer
  • Vis, boulons et poignée en acier inoxydable
  • Décharge NPT de 2″ avec bride de 3″ disponible
  • Finition époxy résistante à la corrosion avec revêtement en poudre
  • Capteurs d'humidité disponibles pour un avertissement précoce en cas de défaillance du joint (en option)
  • 100% testé informatisé
Spécification
  • Voltage Ability115 / 200 / 230 / 460
    Phase1 & 3
    Hz60
    Discharge Size2″ Standard, 3″ Optional
    Solids Handling2″
    HP1/2 – 2
    RPM3450
    SealsUpper – Carbon Ceramic
    Lower – Silicon Carbide/Carbon
    O RingsViton
    ImpellerCast Iron Vortex
Spécifications techniques
  • Réference unique.6290-series-sewage-or-dewatering-submersible-pumps
  • Famille de produitsPumps
  • Groupe de produitsCommercial Duty
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage pumps
  • Code CSI MasterFormat 201423 21 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hydronic Pumps
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps