Publier vos produits
64 HD Series Heavy Duty Pumps

64 HD Series Heavy Duty Pumps

Traduit par Google,

Demande - Systèmes municipaux

Pompes robustes avec refoulement à bride de 4" à haute pression et de 6" à haut débit

Caractéristiques et avantages

APPLICATIONS

  • Stations de pompage
  • Évacuation des eaux pluviales
  • Transfert des eaux usées
  • Eaux usées industrielles

POMPE:

  • Modèles à haute pression de 4 pouces et à haut débit de 6 pouces
  • Solides : capacité sphérique de 3-1/8" et 4"
  • Décharge : 4" et 6" à bride horizontale
  • Joints – double mécanique carbone/rotatif céramique/stationnaire, élastomères Buna-N
  • Construction – fonte ASTMA A-48, classe 30, résistance à la traction de 30 000 lb, protégée par un revêtement en poudre époxy cuit résistant à la corrosion
  • Matériel de fixation – acier inoxydable 304
  • Élastomères pour joints toriques – Buna-N
  • Roue – Roue à 2 pales, fermée en fonte ductile
  • Bague d'usure du boîtier de pompe
  • Système de détection d'humidité
  • Facultatif:
    • Joint(s) en carbure de silicium
    • Roue taillée
    • Longueur de cordon supplémentaire
    • Moteurs à onduleur
    • Systèmes ferroviaires

MOTEUR:

  • Stator – Isolation et fils conducteurs de classe F, conception NEMA B
  • Capteur thermique et câbles
  • Boîtier – Acier inoxydable, rempli d'huile
  • Roulements à billes – doubles, en acier au chrome à haute teneur en carbone
  • Longueur du câble d'alimentation – 25' (8 m)
Spécification
  • Voltage Ability230 / 460
    Phase3
    Hz60
    Discharge Size4″ & 6″ Horizontal Flange
    Solids Handling3-1/8″ with 4″ Discharge
    4″ with 6″ Discharge
    HP25.0 – 60.0
    RPM1725
    SealsCarbon Ceramic
    O RingsBuna-N
    ImpellerDuctile Iron 2 Vane Enclosed
Spécifications techniques
  • Réference unique.64-hd-series-heavy-duty-pumps
  • Famille de produitsPumps
  • Groupe de produitsHeavy Duty
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage pumps
  • Code CSI MasterFormat 201423 21 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hydronic Pumps
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps