Publier vos produits
7020, 7021 Grinder Pumps

7020, 7021 Grinder Pumps

Traduit par Google,

Caractéristiques et avantages

APPLICATIONS

  • Stations de pompage des eaux usées sanitaires
  • Systèmes d'égouts sous pression
  • Élimination des eaux usées commerciales et résidentielles

CARACTÉRISTIQUES

POMPE:

  • Décharge : 1-1/4” NPT horizontal
  • Joints – Carbure de silicium/carbone, élastomères Buna-N
  • Construction – carter moteur, couvercle, adaptateur et boîtier de pompe en fonte ASTMA A-48, résistant à la corrosion, finition époxy avec revêtement en poudre
  • Matériel de fixation – acier inoxydable 304
  • Bague carrée et joint – Viton
  • Fraise et plaque en acier inoxydable trempées selon Rockwell C 55-60
  • Soupape de surpression
  • Les pieds en acier inoxydable permettent une installation autonome
  • Rotor hydraulique hélicoïdal en acier inoxydable
  • Stator hydraulique Buna-N

MOTEUR :

  • Moteur à condensateur permanent (PSC)
  • Stator – Isolation et fils conducteurs de classe B, conception Nema B
  • Protection intégrée contre les surcharges thermiques avec réinitialisation automatique
  • Boîtier – Fonte à ailettes, rempli d'huile
  • Arbre moteur en acier inoxydable 416
  • Roulements à billes supérieurs et inférieurs – doubles, en acier au chrome à haute teneur en carbone
  • Cordon d'alimentation de 20 pi (6 m) avec prise de 15 ampères (longueurs de cordon étendues disponibles)
Spécification
  • Voltage Ability230 or 200 (2 HP Only)
    Phase1
    Hz60
    Discharge Size1.25″
    Solids HandlingGrinder, Slurry
    HP1 & 2
    RPM1750
    SealsSilicon Carbide/Carbon
    O RingsViton
    ImpellerHydraulic Rotor
Spécifications techniques
  • Réference unique.7020-7021-grinder-pumps
  • Famille de produitsPumps
  • Groupe de produitsGrinder Pumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-06-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage pumps
  • Code CSI MasterFormat 201423 21 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hydronic Pumps
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps