Publier vos produits
940 Oil Guard® System with N152 with 20′ Cord

940 Oil Guard® System with N152 with 20′ Cord

Traduit par Google,

Notre modèle 940 Oil Guard® est un système complet pour les applications de puisards d'ascenseur. Il est conçu pour protéger l'environnement de la contamination par l'huile en éliminant l'eau du bassin, mais pas l'huile. Ce système 940 comprend une pompe non automatique modèle 152 de 4/10 CV et 115 V. Le boîtier de l'interrupteur, le carter du moteur et le corps de la pompe du modèle 152 sont en fonte. L'étiquette d'identification, la poignée et la visserie de la pompe sont en acier inoxydable résistant à la corrosion. Ce souci du détail garantit que le modèle 152 résiste aux applications les plus exigeantes. Ce système comprend également un interrupteur de pompe Oil Smart® et une alarme, ce qui en fait un système prêt à l'emploi pratique pour l'installateur.

L'interrupteur de pompe Oil Smart® est un interrupteur superposé de qualité industrielle homologué UL508. Les sondes sont fabriquées en acier inoxydable 304 de haute qualité et distinguent l'huile de l'eau. Elles activent la pompe lorsqu'elles détectent de l'eau et l'arrêtent lorsqu'elles détectent de l'huile ou de l'air. L'alarme de pompe Oil Smart® est dotée d'un boîtier NEMA 4X qui déclenche une alarme sonore si le niveau de liquide devient trop élevé. Simultanément, un voyant rouge s'allume pour signaler un problème et deux autres voyants s'allument. Sur la face avant du panneau d'alarme, un voyant jaune s'allume en cas de niveau d'huile élevé ou un voyant blanc en cas de niveau d'eau élevé. Des contacts secs sont présents pour chacun de ces voyants. L'alarme Oil Smart® est fournie avec un cordon d'alimentation de 6 m à brancher sur une prise 115 V.

Spécification
    • Pump Model: N152
    • Controls are ASME A17.1 compliant
    • Pumps are durable, cast iron construction with powder coated epoxy finish and all stainless steel fittings
    • Includes Alarm Panel: 10-1526
    • Includes Oil Smart® Pump Switch: 10-1528
    • 1-year limited warranty: this model comes with warranty coverage from Zoeller Pump Company, giving you extra protection and more peace of mind
Spécifications techniques
  • Réference unique.oil-guard-system-940-0006
  • Famille de produitsSystems & Packages
  • Groupe de produitsElevator Sump
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53
  • Description de l'Uniclass 2015Pump products
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps