Publier vos produits
GRZE Plastic Hydromechanical Grease Interceptor
GRZE Plastic Hydromechanical Grease Interceptor
    Zurn

    GRZE Plastic Hydromechanical Grease Interceptor

    Traduit par Google,

    Le séparateur de graisse hydromécanique ZURN GRZE-25 est homologué IAPMO et conforme aux normes ASME A112.14.3/CSA B481.1 de type C, avec un débit nominal de 25 GPM (96,4 l/min) et une capacité maximale de graisse de 43,6 kg (96,2 lb). Le GRZE-25 est conçu pour les applications commerciales, en surface, en sous-sol ou sous évier, et bénéficie d'une garantie limitée à vie. Fabriqué en polyéthylène moulé, il supporte une température de fonctionnement maximale de 74 °C (165 °F). Il est généralement équipé d'un régulateur de débit interne, d'une purge d'air interne, de chicanes de fond fixes pour la capture des solides, d'un diffuseur d'entrée et d'une tuyauterie de sortie amovibles, de ports optionnels à gauche, à droite ou au centre, d'adaptateurs 2NPT vers 2NH, 3NH et 4NH, et de bouchons de sortie filetés 2NPT. Son couvercle léger antidérapant, muni d'un joint d'étanchéité et de boulons de fixation, supporte une charge maximale de 136,1 kg (300 lb).

    Caractéristiques:

    • Disponible en trois tailles : 25 GPM, 50 GPM et 75 GPM, chacune avec des options de contrôle de débit internes ou externes.
    • Répertorié IAPMO, conforme à la norme ASME A112.14.3/CSA B481.1 avec certification PDI-G101 du modèle de contrôle de débit externe, types A et C disponibles.
    • Les conceptions en instance de brevet offrent certaines des capacités de graisse les plus élevées du marché pour des unités de taille similaire, avec des rendements moyens supérieurs à 97 %.
    • Conçu pour une installation facile et flexible avec 3 options de ports, des adaptateurs 2/3/4", des ensembles d'entrée/sortie monoblocs et des composants à code couleur facilitant une installation sans outil
    • Les rallonges de colonne montante, réglables sur site de 1-1/8 à 12 pouces ou fixes de 6 pouces, simplifient les installations encastrées ou sous plancher.
    • La conception ouverte des intérieurs et des composants modulaires optimise la maintenance et la productivité de la vidange.
    • Sa construction robuste et légère en polyéthylène facilite l'installation et l'entretien, et sa durabilité est garantie à vie.

    Mots-clés : séparateur de graisses, intercepteur de graisses, séparateur d'huiles et de graisses, cuve de récupération des graisses, intercepteur de graisses commercial, bacs à graisses pour cuisines professionnelles, intercepteur de graisses sous évier, bac à graisses sous évier, petit bac à graisses sous évier, bac à graisses intérieur, intercepteur de graisses hors sol, bac à graisses pour restaurant, bac à graisses de cuisine, intercepteur de graisses pour restaurant, intercepteur de graisses au point d'utilisation, bac à graisses

    Spécification
    • keywords: grease interceptor, grease separator, oil and grease separator, grease interceptor tank, grease trap tank, commercial grease interceptor, grease traps for commercial kitchens, grease interceptor under sink, under sink grease trap, under sink grease trap, small grease trap under sink, indoor grease trap, above ground grease interceptor, grease trap for restaurant, kitchen grease trap, restaurant grease interceptor, Point-of-use Interceptor, Grease Trap, Hydromechanical Grease Interceptor, Polyethylene Grease Trap, Plastic Grease Trap, Plastic Grease Interceptor, Under Sink Grease Trap, In-floor Grease Trap, Underfloor Grease Trap, Commercial Grease Trap, One piece inlet and outlet, Plumbing Interceptor, IAPMO Listed interceptor, PDI certified Interceptor, ASME certified Interceptor, CSA certified interceptor, CONFORMS TO ASME, COMPLIES WITH ASME, TESTED TO ASME, Grease Trap for Food Service, Plastic Interceptor for Commercial Kitchens, FOG Grease Trap, GRZR, GRZE-25, GRZE25, GRZE 25, GRZE-50, GRZE50, GRZE 50, GRZE-75, GRZE75, GRZE 75

    Spécifications techniques
    • Réference unique.GRZE
    • Famille de produitsLight Commercial Drainage
    • Groupe de produitsGrease Interceptor
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord