Siphon de sol de 254 mm (10 po) de profondeur, en acier inoxydable 304 de calibre 12, avec grille à fentes robuste amovible (plaque de 13 mm [1/2 po] d'épaisseur), cadre supérieur de 14 mm (9/16 po), bac à sédiments amovible perforé avec poignée de levage et finition microbillée. Conçu pour retenir les débris et les gaz lors du passage dans les canalisations, il prévient les obstructions et optimise le débit. Ce siphon répond aux normes de la FDA américaine en matière de résistance à la corrosion.
Caractéristiques:
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |