Publier vos produits
ZF199 Aluminum Body Downspout Nozzle with Flapper - (2", 3", 4",6", 8" 10")
ZF199 Aluminum Body Downspout Nozzle with Flapper - (2", 3", 4",6", 8" 10")
ZF199 Aluminum Body Downspout Nozzle with Flapper - (2", 3", 4",6", 8" 10")
ZF199 Aluminum Body Downspout Nozzle with Flapper - (2", 3", 4",6", 8" 10")
ZF199 Aluminum Body Downspout Nozzle with Flapper - (2", 3", 4",6", 8" 10")
    Zurn

    ZF199 Aluminum Body Downspout Nozzle with Flapper - (2", 3", 4",6", 8" 10")

    Traduit par Google,

    Buse de descente pluviale caméléon ZURN ZF199, corps entièrement en aluminium, joint de descente pluviale pour entrée en fonte ou en PVC avec face de bride murale enduite de poudre, buse de sortie et clapet à charnière perforé.

    Caractéristiques:

    • Fixation simple et étanche
    • Conception à profil bas
    • Flapper régulièrement fourni
    • 5 couleurs disponibles : blanc, noir, bronze moyen, grès et gris.

    Mots clés : zurn zf199, buse de descente pluviale, buse de descente zurn, zurn z199, drain de langue de vache, dalot de langue de vache, z199 zurn, couleurs de descente pluviale, plomberie lps, drain de langue de vache, descente pluviale à face ouverte, descente grise, buse de descente zurn, 2 buses de descente pluviale , 3 buses de descente, 4 buses de descente, 6 buses de descente, buses de descente en pvc, buses de descente z199, buses de descente zurn z199, buses de descente zurn zf199

    Spécification
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-zf199
    • Famille de produitsRoof Drains
    • Groupe de produitsDownspouts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-14
    • Numéro d'édition3
    • Hauteur (pouces)5.31
    • Profondeur (pouces)2.5
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)0.51
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010531
    • Nom ETIMRainwater pipe outlet
    • Code Uniclass 2015Ss_30_75
    • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 71 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
    • Numéro OmniClass23-13 41 39 17 13
    • Titre OmniClassDownspout Strainers