Publier vos produits
Z5551-K High Performance, 1.6 GPF, ADA, Elongated, Siphon Jet Toilet
Z5551-K High Performance, 1.6 GPF, ADA, Elongated, Siphon Jet Toilet
    Zurn

    Z5551-K High Performance, 1.6 GPF, ADA, Elongated, Siphon Jet Toilet

    Traduit par Google,

    Toilette en porcelaine vitrifiée, deux pièces, faible consommation de 1,6 gpf, haute performance, à jet siphon avec valve de chasse d'eau de 3 pouces, rebord allongé de 16 23/32 pouces conforme aux normes ADA et entraxe standard de 12 pouces.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.2/ CSA B45.1
    • CSA B45.1

    Caractéristiques

    • Volume de chasse d'eau de 1,6 gallons par chasse
    • Un score MaP de 1000 g signifie une performance de chasse d'eau optimale.
    • Joint de siphon de 6,35 cm (2 1/2 po) avec conduit d'évacuation entièrement vitré de 5,41 cm (2 1/8 po).
    • Hauteur conforme aux normes ADA avec rebord allongé
    • Technologie de chasse d'eau 3"
    • garantie limitée de 3 ans
    • Options conformes à WaterSense
    Spécification
    • keywords: Gravity Two Piece Toilets,Commercial Fixtures,Government Buildings,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Retail,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Correctional/Institutional,Food Service,Residential Multi-Family,Residential/Light Commercial,Sports Complex/Recreational Center,Dormitory,MasterSpec,Zurn One Systems Specifier,Z5551, Z5551-K, EcoVantage® 1.28 gpf, Elongated, High Efficiency Toilet (HET) Utilizing 3" Gravity ... Ecovantage High Efficiency Toilets,Two Piece Toilets,Commercial Fixtures,Government Buildings, 1,000 g, 1000 gram, MaP, K,5551-K,551-K

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Z5551-K
    • Famille de produitsWall Hung Wash Closet - Toilet System
    • Groupe de produitsManual Flushometer Vitreous China
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)30.12
    • Largeur (pouces)30
    • Profondeur (pouces)18
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)90
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette