Publier vos produits
Z812B4-XL  4" AquaSpec Centerset Gooseneck Faucet
Z812B4-XL  4" AquaSpec Centerset Gooseneck Faucet
Z812B4-XL  4" AquaSpec Centerset Gooseneck Faucet
Z812B4-XL  4" AquaSpec Centerset Gooseneck Faucet
Z812B4-XL  4" AquaSpec Centerset Gooseneck Faucet
    Zurn

    Z812B4-XL 4" AquaSpec Centerset Gooseneck Faucet

    Traduit par Google,

    Corps de robinet en laiton coulé chromé poli avec tiges intégrées, cartouches à disque céramique à quart de tour et bec fixe ou pivotant de 13,7 cm (5-3/8"). L'ensemble comprend un aérateur standard de 8,3 l/min (2,2 GPM), des poignées antivandalisme à code couleur, la quincaillerie de montage et des écrous de raccordement NPSM de 12,7 mm (1/2") pour les colonnes de lavabo standard. La gamme Zurn sans plomb (-XL) est une ligne de robinetterie et d'accessoires en laiton durables et de haute qualité, conçus et fabriqués conformément à la section 1417 de la Loi sur la salubrité de l'eau potable (SDWA), qui impose une teneur moyenne pondérée en plomb ne dépassant pas 0,25 % de la surface en contact avec le fluide.

    Conformité:

    • ADA
    • ASME All2.18.1/CSA B125.l
    • CEC
    • IPC
    • NSF 61
    • NSF 372
    • WaterSense

    Caractéristiques:

    • Construction en laiton coulé chromé pour une durabilité accrue
    • cartouche à disque céramique garantie à vie
    • Poignées de lame de poignet de 4 pouces résistantes au vandalisme et à code couleur
    • garantie limitée de 3 ans
    Spécification
    • keywords: Gooseneck Spouts,4" Centerset Faucets,Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Healthcare,Retail,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Correctional/Institutional,Food Service,Sports Complex/Recreational Center,First Aid Station,Classrooms,Nurse Station/Health Facility,Infirmary,Industrial/Processing Plant,EZShip,EZ Ship,Lead-Free Law Compliance,MasterSpec,Zurn One Systems Specifier,,812B4-XL,12B4-XL

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Z812B4-XL
    • Famille de produitsAquaSpec Faucet - Manual
    • Groupe de produitsAquaSpec Faucet - Manual
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers