Publier vos produits
Z874-U-18-HDG Utility Trench
Zurn

Z874-U-18-HDG Utility Trench

Traduit par Google,

Les caniveaux Zurn Z874-U-18-HDG auront une longueur de 80 pouces [2032 pouces], une largeur de dégagement de 23 pouces [584 pouces] et une gorge de 18 pouces [457 pouces]. Les sections modulaires seront fabriquées en polyéthylène haute densité (PEHD) à 0 % d'absorption d'eau. Elles seront dotées d'une liaison mécanique solide empêchant leur séparation lors de l'installation et s'enclencheront mécaniquement dans le béton tous les 10 pouces [254 pouces]. Les caniveaux pèseront moins de 5,05 lb [2,29 kg] par pied linéaire et présenteront un fond lisse avec un coefficient de Manning de 0,009 et une pente neutre de 0 %. Ils seront équipés de clips d'armature standard pour la fixation de la tranchée à son emplacement final. Ils seront fournis avec des couvercles pleins en fonte ductile galvanisée GC standard, se verrouillant sur le cadre. Couvercle plein en fonte ductile galvanisée Zurn 23 [584] à large ouverture, conforme à la norme ASTM A536-84, nuance 80-55-06. Ce couvercle est classé C selon la norme DIN EN1433 relative aux charges maximales. Disponible en longueurs nominales de 20 [508] et profondeur d'appui de 2,625 [66]. Le cadre en acier au carbone galvanisé de 1/4 [6] d'épaisseur est conforme à la norme ASTM A36 et la galvanisation est conforme à la norme ASTM A123. Il comporte 10 ancrages pour béton de 4 [102] de long par 80 [2032]. Les barres de verrouillage de la grille sont intégrées au cadre. Toutes les soudures doivent être réalisées par un soudeur certifié selon la norme ASTM AWS D1.1. Les cadres sont fabriqués aux États-Unis.

Caractéristiques:

  • Réduction de la main-d'œuvre jusqu'à 75 % - Construction légère et durable en polyéthylène
  • Clips pour barres d'armature fournis avec le système de réglage en hauteur
  • Verrouillage de la grille aux 4 coins pour les situations de chargement dynamiques
  • Cadre robuste
Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Z874-U-18-HDG
  • Famille de produitsLinear Trench Drain Systems
  • Groupe de produitsUtility
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage

Disponibilité de la région

Amérique du Nord