Publier vos produits
Z899-THR Threshold Drain
Zurn

Z899-THR Threshold Drain

Traduit par Google,

Siphon de seuil Zurn Z899-THR, caniveau en acier inoxydable de calibre 12, conforme à la norme ASTM A-240 (type 304), avec évacuation et sangles d'ancrage. Conçu pour améliorer l'écoulement du flux grâce à sa structure nervurée. La grille standard est en acier inoxydable (-SWG) conforme à la norme ASTM A-240 (type 304), avec verrouillage anti-vandalisme, conforme aux exigences de l'ADA et de la protection contre les chutes de talons. Il est homologué Classe A selon la classification de charge DIN EN1433 et a été testé jusqu'à 1 137 kg (2 500 lb) selon la norme ASME A112.6.3. Grille en acier inoxydable fabriquée en option (-FS) disponible, conforme à la norme ASTM A-240 (type 304), avec verrouillage de grille anti-vandalisme, répond aux exigences ADA et anti-talon, et est répertoriée comme classe A selon la classification de charge DIN EN1433, en plus d'être testée à 2 500 lb selon la norme ASME A112.6.3.

  • Corps de drain peu profond pour utilisation dans les tabliers en béton post-tendus peu profonds
  • Personnaliser selon les exigences du projet
  • Construction en acier inoxydable
  • Forme et fonction avec une finition esthétique agréable

Mots-clés : Drain de seuil THR, Drain de seuil, Détail du drain de seuil, Installation du drain de seuil, Installation du drain de seuil z899

Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Z899-THR
  • Famille de produitsLinear Trench Drain Systems
  • Groupe de produitsElevator & Threshold
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Description de l'Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Numéro OmniClass23-39 29 13 19
  • Titre OmniClassSurface Water Drainage Systems
  • Code CSI UniFormat IID2040
  • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage