Publier vos produits
ZER6000AV-HYD-W2 Connected Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet W/Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaph.
ZER6000AV-HYD-W2 Connected Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet W/Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaph.
ZER6000AV-HYD-W2 Connected Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet W/Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaph.
ZER6000AV-HYD-W2 Connected Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet W/Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaph.
    Zurn

    ZER6000AV-HYD-W2 Connected Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet W/Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaph.

    Traduit par Google,

    La vanne de chasse connectée Zurn transmet des données 24 h/24 et 7 j/7 au portail web et à l'application mobile Zurn plumbSMART™*. Surveillez en temps réel vos activations et votre consommation d'eau, recevez des alertes en cas de dépassement des seuils de consommation prédéfinis et accédez aux données du système pour analyser les tendances et effectuer une maintenance prédictive, où que vous soyez et à tout moment.

    La gamme de robinets de chasse d'eau à capteur Zurn Hydro•X® Power pour toilettes est conçue pour un fonctionnement fiable et mains libres, et sa durée de vie correspond à celle d'un bloc sanitaire commercial. Ce robinet de chasse d'eau à capteur hydraulique ne nécessite aucun câblage ni remplacement de pile, ce qui réduit les coûts d'installation et d'entretien. Le mécanisme de chasse d'eau est doté d'une membrane à triple filtration anti-obstruction. Son activation par capteur contribue à une meilleure hygiène en éliminant les points de contact. Pour des toilettes plus durables, associez-le aux robinets Hydro•X® Power.

    Conformité:

    • ADA
    • ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37
    • FCC
    • IPC

    Caractéristiques:

    • La technologie Hydro•X Power® offre des performances durables en fournissant une énergie hydroélectrique renouvelable et ininterrompue, conçue pour durer aussi longtemps que la durée de vie d'une salle de bains commerciale.
    • Utilise la technologie EZ Gear, une cartouche céramique à engrenages moins sensible aux débris et à l'accumulation de résidus pour un entretien facile ; dure plus longtemps et offre des performances supérieures aux solénoïdes.
    • Le diaphragme, les joints et les garnitures d'étanchéité AquaVantage®, à la pointe de l'industrie et dotés d'un système de filtration performant, sont fabriqués en élastomère thermoplastique résistant aux produits chimiques, dont la durée de vie est 8 à 10 fois supérieure à celle du caoutchouc traditionnel, réduisant ainsi les coûts de maintenance.
    • L'activation automatique sans contact par capteur réduit le nombre de visites sans chasse d'eau et peut contribuer à limiter la transmission des germes.
    • Un véritable bouton de commande mécanique permet une chasse d'eau manuelle à la demande.
    • Sa construction robuste, avec une finition chromée polie de série – ou en option nickel brossé PVD ou noir mat – assure une durabilité à long terme et une résistance au vandalisme, le tout dans un design contemporain.
    • Rinçage standard des canalisations toutes les 24 heures pour minimiser la stagnation et maintenir l'étanchéité des siphons afin de protéger contre les remontées de gaz d'égout pendant les périodes d'inactivité.
    • Disponible avec des volumes de chasse d'eau de 1,1 gpf, 1,28 gpf et 1,6 gpf, ainsi qu'en version double chasse 1,6/1,1 gpf et 1,28/1,1 gpf.
    • Voyant LED indiquant la présence de l'utilisateur
    • Application Bluetooth standard pour source d'alimentation sans fil au point d'utilisation : purge de ligne à la demande ou automatique, temporisation et paramètres de sensibilité du capteur
    Spécification
    • keywords: flush valve, sensor flush valve, water closet flush valve, hydraulic flushometer, touchless toilet flush valve

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ZER6000AV-HYD-W2
    • Famille de produitsSensor Flush Valves - WC
    • Groupe de produitsGear Drive Hydropowered
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette