Robinet de chasse d'eau chromé, à membrane apparente et silencieuse, avec extérieur poli. Équipé d'une membrane AquaVantage® TPE Zurn résistante à la chloramine et à double joint, avec by-pass anti-obstruction. Ce robinet intègre un actionneur motorisé 6 VCC, un capteur de proximité infrarouge à convergence intégré et un capteur manuel avec commande de secours par bouton-poussoir capacitif. Il est également doté d'un boîtier en polycarbonate hautement résistant aux chocs et d'un couvercle en plastique chromé avec commande de secours par bouton-poussoir et capteur incliné à 10 degrés.
Conformité:
Caractéristiques:
Mots-clés : Vanne de chasse à membrane, kit de membrane Aquavantage, vanne de chasse à membrane à capteur exposé AquaVantage® AV ZER, dépannage de la vanne de chasse à membrane à capteur Aquavantage, ER6003AV-CPM, R6003AV-CPM
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |