Publier vos produits
ZHYD52 Concealed Sensor Flush Valve for Concealed 1‑1/2" Back Spud Wall-Mount Water Closet with Gear-Driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragm
ZHYD52 Concealed Sensor Flush Valve for Concealed 1‑1/2" Back Spud Wall-Mount Water Closet with Gear-Driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragm
ZHYD52 Concealed Sensor Flush Valve for Concealed 1‑1/2" Back Spud Wall-Mount Water Closet with Gear-Driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragm
ZHYD52 Concealed Sensor Flush Valve for Concealed 1‑1/2" Back Spud Wall-Mount Water Closet with Gear-Driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragm
ZHYD52 Concealed Sensor Flush Valve for Concealed 1‑1/2" Back Spud Wall-Mount Water Closet with Gear-Driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragm
ZHYD52 Concealed Sensor Flush Valve for Concealed 1‑1/2" Back Spud Wall-Mount Water Closet with Gear-Driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragm
ZHYD52 Concealed Sensor Flush Valve for Concealed 1‑1/2" Back Spud Wall-Mount Water Closet with Gear-Driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragm
ZHYD52 Concealed Sensor Flush Valve for Concealed 1‑1/2" Back Spud Wall-Mount Water Closet with Gear-Driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragm
    Zurn

    ZHYD52 Concealed Sensor Flush Valve for Concealed 1‑1/2" Back Spud Wall-Mount Water Closet with Gear-Driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragm

    Traduit par Google,
    La gamme de robinets de chasse d'eau à capteur Zurn Concealed Hydro•X® Power pour toilettes murales est conçue pour un fonctionnement fiable et mains libres, et ce, pour toute la durée de vie d'un bloc sanitaire commercial. Ce robinet de chasse d'eau à capteur hydraulique pour toilettes murales ne nécessite aucun câblage ni remplacement de pile, ce qui réduit les coûts d'installation et d'entretien. Le robinet à engrenages est doté d'une membrane à triple filtration anti-obstruction. Son activation par capteur contribue à un environnement plus hygiénique en éliminant les points de contact. À associer aux robinets Hydro•X® Power pour optimiser le développement durable des toilettes. Conformité : Conforme aux normes ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37 • Conforme à la norme ADA
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ZHYD52
    • Famille de produitsSensor Flush Valves - Flushometer - Urinal
    • Groupe de produitsDiaphragm
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord