Publier vos produits
Z5560 EcoVantage® Pressure Assist ADA Two-Piece Toilet
Z5560 EcoVantage® Pressure Assist ADA Two-Piece Toilet
Z5560 EcoVantage® Pressure Assist ADA Two-Piece Toilet
Z5560 EcoVantage® Pressure Assist ADA Two-Piece Toilet
Z5560 EcoVantage® Pressure Assist ADA Two-Piece Toilet
Z5560 EcoVantage® Pressure Assist ADA Two-Piece Toilet
    Zurn

    Z5560 EcoVantage® Pressure Assist ADA Two-Piece Toilet

    Traduit par Google,

    Toilette en porcelaine vitrifiée, 1,6 gpf à faible consommation, haute performance, à pression assistée, deux pièces, rebord avant allongé en hauteur ADA, action de jet siphon, toilette montée au sol avec plomberie brute standard de 12 pouces.


    CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

    • Volume de chasse d'eau de 1,6 gpf
    • Porcelaine vitrifiée
    • Réservoir à pression assistée
    • Technologie EcoFlush™ haute performance
    • Actionnement facile de la poignée tactile
    • Chasse d'eau ultra silencieuse
    • Action de chasse d'eau par jet siphon
    • Hauteur ADA
    • Siphon entièrement vitré de 2-1/8 po
    • Plage de pression de fonctionnement 20-80 psi

    Mots-clés : toilette à deux pièces à pression assistée, rebord avant allongé de hauteur ADA, action de jet siphon, toilette à réservoir, toilette à deux pièces ADA à pression assistée EcoVantage, toilette montée au sol, action de chasse d'eau à jet siphon, siège de toilette avant fermé, charnière de contrôle en acier inoxydable

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-z5560
    • Famille de produitsFinish Plumbing - Fixtures
    • Groupe de produitsWater Closets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-18
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (pouces)32
    • Largeur (pouces)20.75
    • Profondeur (pouces)31
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)93
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilets
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 19 11
    • Titre OmniClassWater Operated Water Closets