ZURN ZN1209-N()4 WC à jet siphon vertical décalé pour paroi étroite « système rigide » avec raccords sans moyeu de 4" [102 mm] et évent de 2" [51 mm], complet avec raccord principal en fonte Dura-Coated, plaque frontale séparable montée rigidement sur le raccord, supports universels montés au sol, raccord ABS réglable résistant à la corrosion avec bouchon de test intégré, boulons de fixation, garniture, protecteurs de goujons, attache d'ancrage arrière et joint « Neo-Seal » collé.
Caractéristiques:
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |