Publier vos produits
Z6000AV AquaVantage® ‘AV’ Exposed Closet Flush Valve
Z6000AV AquaVantage® ‘AV’ Exposed Closet Flush Valve
    Zurn

    Z6000AV AquaVantage® ‘AV’ Exposed Closet Flush Valve

    Traduit par Google,

    Robinet de chasse d'eau chromé, à diaphragme exposé et silencieux, avec extérieur poli. Complet avec un diaphragme à double joint résistant aux chloramines avec un by-pass résistant au colmatage. La vanne est conforme à l'ADA avec une fonction de poignée sans maintien d'ouverture et sans fuite, un casse-vide à haute contre-pression, un écrou de couplage hexagonal monobloc, un cordier réglable, un raccord de raccord et une bride pour connexion de raccord supérieur. L'arrêt de contrôle est doté d'une protection interne contre le siphon. Les joints internes sont constitués de matériaux résistants aux chloramines.

    Conformité:

    • Conforme à l'ADA
    • Approuvé par le Massachusetts
    • ASSE 1037
    • ASME A112.1037
    • CSA® B125.37
    • cUPC®
    • Watersense étiqueté (-HET et -ONE)

    Caractéristiques:

    • Diaphragme triple filtre résistant au colmatage
    • Joints et joints résistants aux produits chimiques pour une durée de vie prolongée avec des coûts de maintenance réduits
    • Poignée manuelle conforme à l'ADA avec technologie d'étanchéité sans fuite
    • Garantie limitée de 3 ans

    Mots clés : vannes AquaVantage, manuelles, vannes de chasse d'eau, bâtiments gouvernementaux, commerciaux, immeubles de grande hauteur, hôtellerie, militaire, bureau, soins de santé, vente au détail, systèmes scolaires, établissements d'enseignement, universités, industriel, restauration, complexe sportif/centre récréatif, EZShip, EZ Ship, spécificateur de systèmes Zurn One, 6000AV, 000AV

    Spécification
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Zurn_z6000av
    • Famille de produitsManual Flush Valves - Flushometer - Water Closet
    • Groupe de produitsDiaphragm
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2010-12-02
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (pouces)11.5
    • Largeur (pouces)4.75
    • Profondeur (pouces)2.25
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011565
    • Nom ETIMMechanical toilet flusher
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
    • Description de l'Uniclass 2015WC flushing valves
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 43
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flushometers
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves