Publier vos produits
Z6003 Aquaflush Exposed Urinal Flush Valve
Z6003 Aquaflush Exposed Urinal Flush Valve
    Zurn

    Z6003 Aquaflush Exposed Urinal Flush Valve

    Traduit par Google,

    Robinet de chasse d'eau chromé, apparent et silencieux, à membrane et finition polie. Équipé d'une membrane à double joint résistante à la chloramine et d'un système anti-obstruction. Conforme aux normes ADA, ce robinet est doté d'une poignée anti-fuite et ne reste pas ouverte. Les joints internes sont fabriqués en matériaux résistants à la chloramine.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts
    • UniformPlumbingCodeUPCListed
    • Liste IPC
    • Liste NPCC
    • Étiquette Watersense

    Caractéristiques:

    • Diaphragme à triple filtre résistant à l'encrassement
    • Joints et garnitures d'étanchéité résistants aux produits chimiques pour une durée de vie prolongée et des coûts de maintenance réduits
    • Poignée manuelle conforme aux normes ADA avec technologie d'étanchéité anti-fuite
    Spécification
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Zurn_z6003
    • Famille de produitsFinish Plumbing - Flush Valves
    • Groupe de produitsAquaFlush®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2010-12-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs