Publier vos produits
Z7300-SS-MT Temp-Gard III Tub and Shower Valve
Z7300-SS-MT Temp-Gard III Tub and Shower Valve
Z7300-SS-MT Temp-Gard III Tub and Shower Valve
Z7300-SS-MT Temp-Gard III Tub and Shower Valve
Z7300-SS-MT Temp-Gard III Tub and Shower Valve
    Zurn

    Z7300-SS-MT Temp-Gard III Tub and Shower Valve

    Traduit par Google,

    Mitigeur monocommande pour baignoire et douche à équilibrage de pression, cartouche de commande en céramique avec piston d'équilibrage en acier inoxydable, système de raccordement inversé intégré (pour inverser les arrivées d'eau chaude et d'eau froide, il suffit de retirer la cartouche et de la tourner à 180°), deux vannes d'arrêt et une butée de fin de course réglable. À l'ouverture, la vanne doit pivoter de la position froide à la position chaude. Toutes les garnitures apparentes et la poignée sont en métal avec une surface nickelée polie et chromée. Le corps de la vanne est un robinet à quatre voies avec un bouchon de baignoire inclus pour les applications de douche uniquement. Les entrées de la vanne, la douche et la sortie de la baignoire sont toutes équipées de raccords filetés femelles 1/2" NPT. Les options de soudure cuivre 1/2" doivent être spécifiées comme indiqué ci-dessous.

    Conformité:

    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • ASSE 1016/ ASME A112.1016/ CSA B125.16
    • homologué CSA
    • CSA B125.1
    • CSA B125.16

    Mots-clés : robinet de douche Temp-Gard III, robinet de douche Zurn Temp-Gard, dépannage du robinet de douche Zurn, cartouche Zurn Temp-Gard, cartouche Zurn Temp-Gard 3, robinet de douche Zurn

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Zurn_z7300-ss-mt
    • Famille de produitsFinish Plumbing - Temp-Gard
    • Groupe de produitsTemp-Gard III
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2010-12-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie